Česká republika - Čeština

Philips OneEase

OneEase – snadná instalace, flexibilní aplikace, navržen pro špičkový výkon

Nové

Výrobky

BN510C 240S/840 HE DIA L2200 NB PI7 TW3
BN510C 240S/840 HE DIA L2200 NB PI7 TW3
45920600

informace o řadě výrobků

Popis

OneEase představuje všestranné osvětlovací řešení pro sklady, vnitřní sportoviště a maloobchodní provozovny. Navržen pro zjednodušení instalace a údržby, kombinuje vynikající kvalitu světla s širokou škálou možností montáže, včetně povrchové montáže, zavěšení na drát, vodorovného zavěšení na drát, MEKA lišt, držáků odolných proti míčům a naklápěcích držáků. Navržen pro dlouhodobou spolehlivost, OneEase minimalizuje nároky na údržbu a snižuje s tím spojené náklady, což z něj činí ideální volbu pro širokou škálu aplikací. Jeho energeticky úsporný design pomáhá snižovat provozní náklady a zároveň zajišťuje atraktivní celkové náklady na vlastnictví (TCO). Produktová řada nabízí široký výběr úhlů paprsku (úzké, široké a velmi široké), varianty světelného toku, možnosti konektivity a instalační příslušenství. Různé způsoby montáže a možnosti elektroinstalace, včetně průchodného zapojení pro jednofázové i třífázové sítě, umožňují rychlou a snadnou instalaci. Pro vnitřní sportovní aplikace lze OneEase nakonfigurovat jako řešení odolné proti nárazu míče nebo jej vylepšit o dodatečný kryt odolný proti nárazu míče a speciální montážní držáky. Kromě toho je OneEase připraven k integraci se systémy propojeného osvětlení, jako je Interact. Nabízí možnosti konektivity pro instalace se světlou výškou: nízkou (IA4 senzor), střední (MPM senzor) a vysokou (MPH senzor). Spolehlivé, vysoce účinné osvětlení v kombinaci s inteligentní konektivitou činí z OneEase volbu připravenou na budoucnost. V souladu s principy cirkulární ekonomiky klade OneEase důraz na odolnost, servisovatelnost a recyklovatelnost, aby podpořil udržitelnější budoucnost. Všechny relevantní informace o produktech jsou snadno dostupné prostřednictvím aplikace Signify Service Tag.

Výhody

  • Architektura chytrých produktů

  • Rychlé otevírání zámku, elektrické připojení bez nástroje

Vlastnosti

  • Náhrada tradičních svítidel se zářivkami v rozmezí od 18W do 58W

  • Vysoký měrný výkon až 190 lm/W

Použití

  • Sklady
  • Maloobchod
  • Školy
  • Sportovní haly

Varování a bezpečnost

  • Optické povrchy musí být čištěny pouze hadříkem bez žmolků a bez použití detergentů.

  • Neinstalujte svítidlo do míst, kde bude vystaveno vlhkosti a chemickým vlivům.

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet OneEase BN510C cs_CZ pdf 572.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-OneEase
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-OneEase
Více položek - Software Plugins

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
BN510C OneEase L1200 EPD pdf 1.2 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB
Environmentální prohlášení o výrobku
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB
Environmentální prohlášení o výrobku
BN510C OneEase L2200 EPD pdf 1.2 MB