Česká republika - Čeština

Philips OneEase, Batten, High efficiency, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI>80, Bezdrátové, Čirý, IP23

BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T

Nové

Popis výrobku

Batten, Hliník, Hliník, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, 20000 lm, 110 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Široké vyzařování, Čirý, Polykarbonát, IP23 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti dešti, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 45918300
Úplný objednací kód: 872110345918300

Specifikace

Kód řady svítidel
200S [LED module, system flux 20000 lm]
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T txt 4.7 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910925871905 cs_CZ pdf 457.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910925871905_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910925871905_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T IES
Soubor Revit
BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T 910925871905 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T ULD
Relux
ROLF File - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 200S/840 HE SIA L1900 WB IA4 PI5T LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB