Philips CoreLine trunking gen2.5, Basic (stand alone) version, 100 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Široké vyzařování, Mléčná, Bílá, IP20

LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH

Popis výrobku

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, 16000 lm, 100 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyzařování, Mléčná, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 910925870153
Úplný objednací kód: 872016947479600

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Unclassified

Stahování