Česká republika - Čeština

Philips Příslušenství pro osvětlení Maxos

Otočný kloub 9MX056 MAXOS TL-D / TL5

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Otočný kloub je univerzální mechanické spojovací zařízení pro řady svítidel TL-D a TL5 a umožňující spojení svítidlových řad v různých úhlech. Minimální úhel je 45 stupňů. Díky atraktivnímu designu se často používá v obchodech, školách a muzeích. Pomocí jednoho kloubu lze spojit až čtyři řady. Kryt je vyroben z plastu, s bílým nebo stříbrným povrchem a s vnitřními ocelovými výztužemi. V případě potřeby je možné do otočného zařízení namontovat senzory ovládacích prvků osvětlení, reproduktory atd. Je předem osazené nastavitelným rychlozávěsem s ocelovým lankem o délce 1,25 m. Pro připojení instalačního systému ke kloubu je třeba jedna speciální spojka (9MX056 CP-SD WH/SI) na každou sekci instalačního systému. Elektrické komponenty pro kabelové napájení je nutné objednat samostatně.

Výhody

  • -

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Příslušenství pro osvětlení Maxos cs_CZ pdf 385.5 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Příslušenství pro osvětlení Maxos
Více položek - Visuals