Česká republika - Čeština

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED66S | LED module, system flux 6600 lm, 840 neutrální bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Dvojitá asymetrická optika 20°, Bílá

4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH

Popis výrobku

Trunking light panel, L1478 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dvojitá asymetrická optika 20°, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 66601099
Úplný objednací kód: 403073266601099

Specifikace

Kód řady svítidel
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910629158026 cs_CZ pdf 405.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910629158026_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910629158026_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH IES
Soubor Revit
4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH 910629158026 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED66S/840 PSD DA20 WH LDT