Česká republika - Čeština

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 teplá bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Dvojitá asymetrická optika 20°, Stříbrná

4MX850 491 LED40S/830 PSD DA20 SI

Popis výrobku

Trunking light panel, L1478 mm, Ocel, Stříbrná, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Dvojitá asymetrická optika 20°, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 66273999
Úplný objednací kód: 403073266273999

Specifikace

Kód řady svítidel
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910629126026 cs_CZ pdf 381.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910629126026_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910629126026_EU
Více položek - Visuals