Philips Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1528 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Čirý, Stříbrná, IP20
4MX850 581 LED55S/840 PSD WB SI
Popis výrobku
Trunking light panel, L1528 mm, Ocel, Stříbrná, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyzařování, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Předřadník
- -
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let