Česká republika - Čeština

Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 teplá bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Široké vyzařování, Stříbrná

4MX850 581 LED55S/830 PSD WB SI

Popis výrobku

Trunking light panel, L1528 mm, Ocel, Stříbrná, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Široké vyzařování, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 66131299
Úplný objednací kód: 403073266131299

Specifikace

Kód řady svítidel
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910629121426 cs_CZ pdf 270.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910629121426_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910629121426_EU
Více položek - Visuals