Česká republika - Čeština

Philips Maxos LED, Trunking light panel, 32.5 W, L1478 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Široké vyzařování, Čirý, Bílá, IP20

4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH

Popis výrobku

Trunking light panel, L1478 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyzařování, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 66120699
Úplný objednací kód: 403073266120699

Specifikace

Kód řady svítidel
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910629120326 cs_CZ pdf 405.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED Industry pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910629120326_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910629120326_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH IES
Soubor Revit
4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH 910629120326 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX850 491 LED55S/840 PSD WB WH LDT