Česká republika - Čeština

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.2 W, L1479 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Střední paprsek, Čirý, Bílá, IP40

4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH

Popis výrobku

Trunking light panel, L1479 mm, Hliník, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 25.2 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Střední paprsek, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP40 | Ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 66625699
Úplný objednací kód: 403073266625699

Specifikace

Kód řady svítidel
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910629144526 cs_CZ pdf 357.8 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910629144526_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910629144526_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH IES
Dialux
ULD File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX900 491 LED40S/840 PSD MB WH LDT