Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Dvojitá asymetrická optika 20°

4MX400 491 LED55S/840 PSD DA20 WH

Popis výrobku

Trunking light panel, L1474 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Dvojitá asymetrická optika 20°, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910629128526
Úplný objednací kód: 403073266320099

Specifikace

Kód řady svítidel
LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910629128526 cs_CZ pdf 273.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910629128526_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910629128526_EU
Více položek - Visuals