Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 neutrální bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Široké vyzařování, Bílá

4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH

Popis výrobku

Trunking light panel, L1528 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyzařování, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910629124326
Úplný objednací kód: 403073266252499

Specifikace

Kód řady svítidel
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Výkon
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910629124326 cs_CZ pdf 293.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910629124326_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910629124326_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH IES
Soubor Revit
4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH 910629124326 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 581 LED40S/840 PSD WB WH LDT