Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, Úzký paprsek
4MX400 491 LED55S/840 PSD NB WH
Popis výrobku
Trunking light panel, L1474 mm, Ocel, Bílá, Napájecí zdroj s rozhraním DALI, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Úzký paprsek, Čirý, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka
Specifikace
- Kód řady svítidel
- LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Předřadník
- -
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Výkon
- Záruční lhůta
- 5 let