Česká republika - Čeština

Philips CoreLine trunking gen2.5, 82 W, L3400 mm, 15000 lm, 4000 K, Opálové provedení, Opálové provedení, Bílá, IP20

LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH

Popis výrobku

L3400 mm, Ocel, Bílá, Dopravní bílá (RAL9016), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 15000 lm, 82 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opálové provedení, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída I, Pětipólová připojovací jednotka

Kód objendávky: 910925870143
Úplný objednací kód: 872016947469700

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt