Signify umožňuje správcům objektů lepší kontrolu a úsporu energie díky senzorům Signify Interact pro pohyb a denní světlo (DALI).

 December 7, 2025

Signify poskytuje správcům budov lepší kontrolu a úspory energie díky pohybovým a světelným senzorům DALI Signify Interact

 
  • Nový senzor DALI je součástí platformy propojeného osvětlení Signify Interact.
  • Kombinace senzoru DALI se systémy a svítidly nabízí zákazníkům flexibilitu mezi vysoce detailním snímáním a cenově efektivní instalací s menším počtem senzorů.
  • Řešení je vhodné pro širokou škálu průmyslových aplikací, včetně výrobních závodů, skladů a krytých parkovišť.

 

Praha 1. prosince 2025 – Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, uvádí na trh nový senzor pohybu a denního světla DALI (Digital Addressable Lighting Interface) napájený ze sítě. Tento senzor umožňuje správcům objektů dosáhnout vyšší míry kontroly nad osvětlením a snížit náklady na energii tím, že zajišťuje zapínání světel pouze tehdy, když je to skutečně potřeba. Senzor DALI, který je navržen pro použití v rámci propojené osvětlovací platformy Signify Interact, lze kombinovat s celou řadou svítidel, včetně Maxos Fusion, GentleSpace a Pacific LED. Uživatelé tak díky tomu mohou přistupovat k datovým metrikám senzoru a plně optimalizovat správu svého osvětlení.

Senzor DALI poskytuje optimální pokrytí při výškách stropu od 2 do 16 metrů, což jej činí ideálním řešením pro průmyslové prostředí, jako jsou výrobní haly, sklady, logistická centra či krytá parkoviště. 

Sada propojených produktů Signify Interact v těchto aplikacích zajišťuje vysoce kvalitní osvětlení, nástroje pro správu majetku a pokročilé řízení osvětlení, které může přispět ke zvýšení produktivity pracovníků, zvýšit bezpečnost, zdraví a pohodu a zároveň přinést úspory energie, nákladů a času.

Senzor automaticky přizpůsobuje úroveň osvětlení aktuálnímu množství denního světla a pro ovládání svítidel využívá technologii pasivní infračervené detekce pohybu (PIR). Díky nastavitelné citlivosti je možné ho přizpůsobit konkrétnímu prostředí a způsobu využívání prostoru. Robustní bezdrátová komunikace Zigbee nabízí špičkový dosah až 50 metrů. Některé varianty senzoru disponují vysokým krytím IP a IK, díky čemuž odolávají prachu, vodě i mechanickému namáhání v náročných provozních podmínkách.
 

Senzor podporuje ovladače DALI 2 s částmi 251, 252 a 253 pro energetické metriky a umožňuje připojení až 10 ovladačů DALI prostřednictvím integrovaného portu DALI o kapacitě 20 mA. Uvedení do provozu lze provádět pomocí aplikace Interact Pro přes Bluetooth a IR dálkové ovládání.

Greg Nelson, výkonný viceprezident a obchodní ředitel divize Professional Systems & Services ve společnosti Signify, uvádí: „Propojené osvětlení může pomoci řešit řadu výzev, jimž průmyslové podniky čelí. Díky tomuto novému síťově napájenému senzoru DALI mohou provozovatelé budov snáze omezit plýtvání energií a díky automatizaci a pokročilým datovým metrikám efektivněji řídit využívání osvětlení během celého dne.“

 

 

Pro více informací klikněte ZDE.

Pro vice informací, prosím, kontaktujte:  

 

Krithika Bollamma B C

Tel: +91 8123479307

E-mail: Krithika.bollamma.b.c@signify.com

 

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge

Další tiskové zprávy

  • Moderní LED osvětlení Dómu sv. Martina v Bratislavě

    ledna 06, 2026

    Moderní LED osvětlení Dómu sv. Martina v Bratislavě

  • Signify umožňuje lepší kontrolu díky senzorům Signify Interact pro pohyb a denní světlo (DALI).

    prosince 07, 2025

    Signify umožňuje lepší kontrolu díky senzorům Signify Interact pro pohyb a denní světlo (DALI).

  • Výsledky Signify Q3

    října 24, 2025

    Výsledky Signify Q3