Česká republika - Čeština

První LED trubice z recyklovaného plastu

May 22, 2025

Signify uvádí na evropský trh první LED trubice z recyklovaného plastu

  • Trubice Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains je ze 40 % vyrobena z recyklovaného plastu
  • Mezi zdroji použitých recyklovaných plastů jsou rybářské sítě, lahve na vodu a světlomety automobilů

 

Praha 22. května 2025 – Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, rozšiřuje své portfolio udržitelného osvětlení a představuje první LED trubici v Evropě, která je vyrobena z recyklovaného plastu. Nový model Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains obsahuje přibližně 40 % plastu pocházejícího z recyklace spotřebitelského odpadu.

 

V souladu s požadavky na udržitelnost společnosti Signify je vedle samotného produktu udržitelný také jeho obal, který tvoří z minimálně 80 % recyklovaný papír. Po uvedení na evropský trh bude řada MASTER T8 EM využívající použité a recyklované plasty dostupná i v dalších regionech, včetně Asie, Indonésie a Velké Číny.

 

Používání plastů PCR (plastů z recyklovaného spotřebitelského odpadu) optimalizuje využívání zdrojů tím, že snižuje potřebu výroby primárních surovin a minimalizuje množství odpadu končícího na skládkách. Tyto materiály pocházejí z produktů, které již byly spotřebiteli použity a následně recyklovány. LED trubice Philips MASTER LEDtube T8 využívají PCR plasty získané mimo jiné z rybářských sítí, barelů na vodu a reflektorů automobilů. V praxi to znamená, že při instalaci 1 000 LED trubic se využije množství recyklovaného plastu odpovídající hmotnosti zhruba 2 500 půllitrových PET lahví.

 

 

Ve společnosti Signify stavíme principy cirkulární ekonomiky do centra vývoje našich produktů – s cílem oddělit růst od spotřeby přírodních zdrojů. Kromě toho, že neustále posouváme hranice energetické účinnosti a vytváříme efektivní produkty s dlouhou životností, zároveň se zavazujeme ke snižování spotřeby materiálů. Tím zlepšujeme uživatelský komfort a současně snižujeme celkové náklady na vlastnictví v průběhu času.”

 

Harshavardhan Chitale

Enerální ředitel divize Professional Business společnosti Signify.

A doplňuje: 

Přechod na LED trubici MASTER T8 je tak nejen ekonomicky výhodnou, ale i ekologicky odpovědnou volbou. Nejenže dává nový život starým rybářským sítím, barelům na vodu nebo světlometům z automobilů, ale zároveň poskytuje vynikající světelný výkon a energetickou účinnost.”

Díky světelné účinnosti až 185 lm/W má trubice Philips MASTER LEDtube T8 štítek energetické třídy B. S životností až 75 000 hodin také výrazně snižuje nároky na výměnu – a když k ní dojde, lze ji provést bez nutnosti měnit stávající svítidla, čímž se předchází dalšímu odpadu. Po skončení životnosti lze trubici snadno demontovat a znovu zapojit do recyklačního procesu.

 

Nové řešení je vhodné pro širokou škálu použití – od kanceláří a škol až po sklady. Je kompatibilní s elektromagnetickými (EM) předřadníky i přímým zapojením na elektrickou síť, což umožňuje flexibilní instalaci. Robustní konstrukce z nerozbitného plastu splňuje požadavky normy IEC 61549, která zaručuje vysokou odolnost a dlouhou životnost.

 

Při nahrazení 1 000 tradičních 58W zářivek modelem MASTER LEDtube T8 lze očekávat návratnost investice za méně než pět měsíců a roční úsporu přes 57 000 EUR . Ve srovnání se zářivkami může MASTER LEDtube T8 snížit emise CO2 o 1 170 kg za dobu své životnosti.  Roční úspora energie odpovídá množství, které by postačilo k nabití přibližně 124 chytrých telefonů denně po celý rok.

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge

Další tiskové zprávy

  • Signify získává platinovou medaili EcoVadis s dosud nejvyšším skóre 88 bodů

    října 19, 2026

    Signify získává platinovou medaili EcoVadis s dosud nejvyšším skóre 88 bodů

  • Signify získala osm ocenění Red Dot za produktový design

    září 18, 2026

    Signify získala osm ocenění Red Dot za produktový design

  • Signify zpřehledňuje OEM portfolio, Xitanium získává vlastní značku

    srpna 18, 2026

    Signify zpřehledňuje OEM portfolio, Xitanium získává vlastní značku