Česká republika - Čeština

Trulifi: světlo se stává novým chytrým jazykem

Trulifi je nová řada LiFi systémů: světlo špičkové kvality a zároveň rychlé a spolehlivé internetové připojení.

Kde je světlo… teď může být i bezdrátová komunikace prostřednictvím LiFi

Do roku 2020 přesáhne počet zařízení připojených k internetu 50 miliard. Většina z nich bude připojena bezdrátově, což vystavuje bezdrátovou komunikaci neustále se zvyšujícímu tlaku. Jinými slovy - rádiové spektrum začíná být postupně přetížené. Navíc, stále pak ještě existují místa a prostory, kde radiové frekvence nutné k bezdrátovému připojení fungují nedostatečně nebo nejsou vůbec povoleny.

 

Trulifi od Signify představuje perfektní řešení. Jedná se o řadu LiFi systémů poskytující obousměrnou bezdrátovou komunikaci, která je spolehlivá, bezpečná a rychlá. 

Chcete kompletně porozumět řešení Trulifi?

 

Stáhněte si naši prezentaci pro více informací!

Trulifi explanation

Vysokorychlostní internet ve Vašem osvětlení s LiFi

 

Náš Trulifi systém dokáže přizpůsobit světelné vlny tak, aby mohly přenášet data. Ta jsou přenášena pomocí přístupového USB klíče zapojeného do laptopu nebo tabletu, který tato data přijímá a následně je odesílá zpět k vysílači. Díky naší osvětlovací infrastruktuře získají zákazníci to nejlepší z obou světů: vysoce kvalitní osvětlení Philips a zároveň spolehlivé a zabezpečené vysokorychlostní bezdrátové připojení.

 

Díky systému plug-and-play lze Trulifi přidat i do současných svítidel, přičemž nejsou zapotřebí žádné přídavné komponenty, které by narušovaly strop.

Příklady využití LiFi


Trulifi je ideální pro využití v bankách, školách, vládních budovách, zdravotnických zařízeních, v oblasti pohostinství nebo v průmyslových budovách. Kdekoli, kde je bezdrátové připojení slabé, nepřístupné nebo není povolené.
Hospitality LiFi
Hotely
Government LiFi
Administrativní budovy
Industry LiFi
Průmysl 4.0
Government
Vládní budovy
Transportation
Doprava
Device integration
Další zařízení

Výhody

Security icon

Spolehlivost

 

Trulifi je ideálním řešením pro vytížené oblasti, jako např. několikapatrové kancelářské budovy, nádraží, letiště či veřejné prostory. Přístup k síti a její časté přetížení tak přestane být problémem. Trulifi poskytuje garantovanou vlnovou délku, která je nepřerušitelná jinými radiokomunikačními systémy.

 

A co víc, funguje i na místech, kde jsou radiové frekvence omezeny nebo nejsou vůbec povoleny, nebo tam, kde by mohly rušit jiná zařízení, jako například v nemocnicích, některých školách, letadlech nebo továrnách. Funguje i tam, kde radiové frekvence nefungují správně, nebo dokonce vůbec.

 

  • Trulifi aktivně koordinuje provoz a neustále pro všechny uživatele zajišťuje vysokou kvalitu služeb. Používá ITU G.9991 LiFi standard. 
Security icon

Bezpečnost

 

Trulifi používá AES 128-bit šifrování. K informacím se lze dostat pouze s použitím přístupového USB klíče. Dodatečným zabezpečením je ale i skutečnost, že světelné vlny neproniknou zdmi místnosti. Díky tomu je bezpečnost Trulifi srovnatelná s drátovou komunikací a je ideálním řešením všude tam, kde je bezpečnost klíčovým faktorem, jako například:

 

  • Finanční instituce
  • Vládní budovy
  • Policie
  • Armáda
  • Datová centra
  • Korporátní organizace
Clock icon

Rychlost

         

  • Série Trulifi 6002 dosahuje datové rychlosti až 150 Mbps v obou směrech. To je rychlost dostatečná k tomu, abyste si mohli najednou pustit čtyři filmy ve 4K kvalitě, účastnit se video konference se sedmi a více účastníky a současně streamovat až 250 písní.
  • Je perfektní pro kanceláře a velké prostory, jelikož přijímače v jednotlivých světlech si mezi sebou hladce předávají informace. A na rozdíl od ostatních LiFi systémů funguje při zapnutých i vypnutých světlech.
  • Trulifi 6013 je systém fungující na principu point-to-point. Funguje stejně jako bezdrátový kabel s garantovanou obousměrnou rychlostí až 250 Mbps. Může být použit k mnoha rozličným účelům – od propojení továrních zařízení až po přenos velkých souborů v nemocnicích. Trulifi 6013 je k dispozici v provedení s modrým, červeným a zeleným světlem.

Proč Trulifi od Signify?

 

S Trulifi od Signify získáte hned dvě výhody: kvalitní, energeticky úsporné LED osvětlení a bezpečné, vysoce stabilní a rychlé širokopásmové připojení. Poskytneme Vám vše, co potřebujete, od světelných zdrojů a modemů až po přístupové USB klíče. Jako světový lídr v osvětlení jsme využili našich odborných znalostí osvětlení v oblasti Internetu věcí, abychom mohli nabídnout tuto skutečně revoluční technologii. S Trulifi od Signify světlo propojuje jako nikdy předtím a stává se tak novým chytrým jazykem.

Budeme rádi, když se ozvete