Критерии на Signify Circle

Критерии на Signify Circle

Обяснение на Signify Circle: отчитане на приходи и дефиниции.

Целта на Signify Circle е да помогне на професионалните потребители и клиенти да идентифицират надеждни продукти, съобразени с принципите на кръговата икономика. Програмата Signify Circle е пусната първа в професионалното портфолио за европейския пазар.

 

Терминологията, използвана в инициативата Signify Circle, се основава на стандартите и разпоредбите, изброени в долната част на тази страница. Тъй като понастоящем няма универсално признат начин за идентифициране на продукти за кръгова икономика и осветление, Signify е установил свои собствени критерии.

 

Критериите на Signify Circle се основават на рамката за класификация на ЕС и европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS E5) съгласно Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD).

 

При определянето на изискванията на тези критерии, Signify се стреми да постигне солидни показатели за кръообразност за всички съответни свойства на продукта, като същевременно гарантира, че равномерността на светлината и енергийната ефективност също са отлични. Визуалният идентификатор Signify Circle маркира продукти и решения, които отговарят на специфични изисквания, определени от Signify за определен набор от критерии. Изискванията за тези критерии могат да варират в зависимост от вида на продукта. Тези критерии и следователно визуалният идентификатор Signify Circle не са предназначени да заменят официална марка, сертификат или подобен стандарт и Signify възнамерява да се съобрази с тях, когато стане налична призната всеобхватна марка за осветителни решения.

 

За последователност, прозрачност и достоверност, Signify публично отчита процента на приходите на Signify Circle в рамките на своята програма за устойчивост „По-светъл живот, по-добър свят 2030“. Това отчитане отразява колко ефективно компанията насърчава кръгообразността в сектора на професионалното осветление.

 

Приходите от Signify Circle представляват продажбите на професионалното портфолио в европейския пазар:
 

  • продукти, класифицирани като продукти на Signify Circle,
  • Светлина като услуга и преработени продукти,
  • Резервни части и комплекти за подобрения.

 

Професионални осветителни тела

 

  • Преработван материал % - Най-малко между 15% и 50% (в зависимост от продукта *)
  • Ограничени вещества - Отговаря на изискванията на Signify за ограничени вещества (линк)
  • Опаковъчен материал - ≥80% рециклирана хартия след потребление и ≥35% рециклирана пластмаса след потребление
  • Енергийна ефективност - ≥110 lm/W
  • Начален функционален период - ≥ 50000 часа съгласно методологията за жизнен цикъл L70B50C10
  • Ремонтопригодност - Драйверът и източникът на светлина на осветителното тяло могат да бъдат сменени от сервизен техник. Частите и документацията са налични за продължителен период от време **
  • Рециклируем материал % - Поне между 20% и 55% (в зависимост от продукта ***)
  • Инструкция за демонтаж за рециклиране - Налична съгласно регламентите на ЕС 2019/2020
* Процентът се определя от потенциала за глобално затопляне на продукта; по-високият потенциал за глобално затопляне води до по-високи изисквания за преработван материал.
** Възможността за ремонт и наличността на резервни части ще се различават в зависимост от продукта.
*** Стойността е с 5% по-висока от стойността за преработван материал .

 

Професионални лампи

 

  • Преработван материал % - Най-малко между 10% и 20% (в зависимост от продукта *)
  • Ограничени вещества - Съответства на политиките за ограничени вещества (линк)
  • Опаковъчен материал - ≥80% рециклирана хартия след потребление и ≥35% рециклирана пластмаса след потребление
  • Енергийна ефективност - ≥135 lm/W
  • Начален функционален период - ≥ 50000 часа съгласно методологията за жизнен цикъл L70B50C10
  • Ремонтопригодност - Лампата е консуматив, който не може да бъде ремонтиран - затова предоставяме информация за наследник, за да можем да осигурим съвместима замяна, така че осветителната инсталация да може да продължи да работи
  • Рециклируем материал % - Поне между 15% и 25% (в зависимост от продукта **)
  • Инструкции за разглобяване за рециклиране - Съгласно Директива 2012/19/ЕС за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
* Процентът се определя от потенциала за глобално затопляне на продукта, по-високият потенциал за глобално затопляне води до по-високи изисквания за преработван материал.
** Стойността е с 5% по-висока от стойността за преработван материал.
 

 

Дефинициите на „светлина като услуга“, рециклирани продукти, резервни части и комплекти за надграждане се основават на клаузи CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 от Рамката за таксономия на ЕС.
 

Списък със стандарти и разпоредби, използвани в инициативата Signify Circle:
 

  • IEC 60050 - Международен електротехнически речник (IEV)
  • CLC TR 45550 - Дефиниции, свързани с материалната ефективност
  • IEC 62430 - Екологично съобразен дизайн (ECD)
  • IEC TR 62635 - Указания за информация за края на жизнения цикъл, предоставяна от производители и рециклиращи предприятия, и за изчисляване на степента на рециклируемост на електрическо и електронно оборудване
  • IEC TR 62824 - Ръководство относно съображения за ефективност на материалите при екологично съобразено проектиране на електрически и електронни продукти
  • IEC 62309 - Надеждност на нови продукти, съдържащи повторно използвани части и продукти с удължен живот
  • EN 45560 - Метод за постигане на "кръгов дизайн" на продукти
  • EN 45552 - Общ метод за оценка на дълготрайността на енергозависими продукти
  • EN 45559 - Методи за предоставяне на информация, свързана с аспектите на ефективност на материала на продуктите, свързани с енергията
  • ISO 14009 - Системи за управление на околната среда — Насоки за включване на циркулацията на материалите в проектирането и разработването
  • ISO 14006 - Системи за управление на околната среда — Насоки за включване на екодизайн
  • ISO 14025 - Екологични етикети и декларации — Екологични декларации от тип III — Принципи и процедури
  • EN 50693 Правила за продуктови категории за оценки на жизнения цикъл на електронни и електрически продукти и системи
  • IEC 63366 Правила за продуктови категории за оценка на жизнения цикъл на електрически и електронни продукти и системи
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 ПРОГРАМА PEP ecopassport® Специфични правила на PSR за осветителни тела
  • EN 15804 - Устойчивост на строителните работи – Екологични продуктови декларации – Основни правила за продуктовата категория строителни продукти
  • Регламент (ЕС) 2024/1781 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2024 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн за устойчиви продукти (ESPR)
  • Директива (ЕС) 2024/825 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 г. за овластяване на потребителите за зеления преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и чрез по-добра информация (ECGT)
  • Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
  • Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (Таксономия на ЕС)
  • Директива (ЕС) 2024/1799 на Европейския парламент и на Съвета от 10 април 2024 г. относно общите правила за насърчаване на ремонта на стоки (Право на ремонт)