Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Distribution medium version 24 Peformance (for 5050), Safety class I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP

Продуктово описание

Aluminium die-cast ADC1 - alloy grade (EN AC-47100), Dark gray, Post-top for diameter 60 mm, Power supply unit (On/Off), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribution medium version 24 Peformance (for 5050), IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class I, 6/6 kV, Screw connection block 5-pole

Код за поръчка: 95664300
Пълен код на поръчката: 872016995664300

Спецификации

Lamp family code
LED60 [LED module 6000 lm]
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP txt 4.4 kB
Инструкции за демонтиране
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925871013 en_BG pdf 175.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CityVario Bowl pdf 1.3 MB
Инструкции за инсталиране
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925871013_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925871013_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP LDT