България - Български

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Internal (no external connection), Petrol asymmetric medium, IP66

BBP333 LED159/757 I PAM

Продуктово описание

Under-canopy light, Aluminum die cast, White, Power supply unit (On/Off), 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Petrol asymmetric medium, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Standard surge protection level, Cable without plug 3-pole, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910925866255
Пълен код на поръчката: 871869981937800

Спецификации

  • Lamp family code
    LED159 [LED module 15900 lm]
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
Localized commercial leaflet 910925866255 en_BG pdf 117.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866255_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925866255_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BBP333 LED159/757 I PAM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/757 I PAM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/757 I PAM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/757 I PAM LDT