България - Български

Signify Clearflood gen2, 341 W, 49810 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrical, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU

Продуктово описание

Aluminium, Aluminum, Power supply unit, 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrical, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, 6/8 kV, Connection unit 3-pole

Код за поръчка: 912300060559
Пълен код на поръчката: 872016979620100

Спецификации

  • Lamp family code
    LED600 [LED module 60000 lm]
  • Number of gear units
    2 units
  • Driver included
    Yes
  • Light source engine type
    LED
  • Service tag
    Yes
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU txt 9.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300060559 en_BG pdf 111.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300060559_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300060559_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB