България - Български

Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Distribution medium 10, Safety class III, IP66

VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S

Ново

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Side-entry for diameter 48 to 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class III, Connection unit 2-pole

Код за поръчка: 62371200
Пълен код на поръчката: 871951462371200

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Driver included
No
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925868307 en_BG pdf 133.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925868307_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925868307_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S ULD 105.5 kB
Relux
ROLF File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S ROLF 121.5 kB
LDT
LDT File - VGP283 80 4S/730 48V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB