Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 35.1 W, 5378 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribution medium 10, SDP1, Safety class III, IP66

VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Продуктово описание

Solar streetlight, Aluminium die-cast LM6 - alloy grade (EN AC-44300), Grey, Pole top, Spigot for diameter 76 to 62 mm, Solar dim profile version 1, 5378 lm, 35.1 W, 153 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class III

Код за поръчка: 79886100
Пълен код на поръчката: 872016979886100

Спецификации

Lamp family code
LED60 [LED module 6000 lm]
Light source replaceable
Yes
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300060593 en_BG pdf 143.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300060593_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300060593_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P LDT