Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 10.2 W, 1778 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribution medium 10, SDP1, Safety class III, IP66

VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Продуктово описание

Solar streetlight, Aluminium die-cast LM6 - alloy grade (EN AC-44300), Grey, Pole top, Spigot for diameter 60 mm, Solar dim profile version 1, 1778 lm, 10.2 W, 175 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class III

Код за поръчка: 80984000
Пълен код на поръчката: 872016980984000

Спецификации

Lamp family code
LED20 [LED Module 2000 lm]
Light source replaceable
Yes
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300059287 en_BG pdf 145.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300059287_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300059287_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT