България - Български

Philips Ledinaire Floodlights Solar, 13 W, 1820 lm, 4000 K, CRI80, IR remote, Symmetrical, IP65

BVP085 LED18/840

Продуктово описание

Aluminum, Grey, Single layer powder coating, Driver integrated on LED board (DoB), Solar dim profile version 1, 1820 lm, 13 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.313,0.334) SDCM<=5, CRI80, Symmetrical, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK06 | 1 J, Safety class III, Surge protection level until 1.5 kV differential mode and 1.5 kV common mode, 2×0.75mm², Waterproof External plug-in connector 3-pole

Код за поръчка: 75200999
Пълен код на поръчката: 872016975200999

Спецификации

Lamp family code
LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401881802 en_BG pdf 243.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401881802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401881802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP085 LED18/840 ies 14.0 kB