България - Български

Signify Iridium gen4, Road & street light, 14.8 W, 1584 lm, 3000 K, CRI80, Internal (no external connection), Distribution medium 10, Safety class II, IP66, SRG6-6

BGP501 LED18-4S/830 II DM10 PCC TXT GF

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum, Gray, Spigot for diameter 62 mm, Power supply unit with DALI interface, 1584 lm, 14.8 W, 107 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK10 | 20 J vandal-resistant, Safety class II, Surge protection level until 6 kV differential mode and 6 kV common mode, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 05997900
Пълен код на поръчката: 871951405997900

Спецификации

Lamp family code
LED18-4S [LED module, system flux 1800 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925866565 en_BG pdf 142.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866565_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925866565_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dwg 460.5 kB
CAD Чертежи
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file dxf 509.7 kB
CAD Чертежи
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file r3d 105.1 kB
CAD Чертежи
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file max 1004.0 kB
CAD Чертежи
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file m3d 100.5 kB
CAD Чертежи
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file sat 83.8 kB

Софтуерни добавки

Преглед на файл
BGP501 Iridium gen4 Mini 3D file zip 719.7 kB