Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Distribution medium, Safety class I, IP65, SRG4-4

BRP101 LED44/740 I DM

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Power supply unit (On/Off), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribution medium, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Surge protection level until 4 kV differential mode and 4 kV common mode, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 47184900
Пълен код на поръчката: 872016947184900

Спецификации

Lamp family code
LED44 [LED module 4400 lm]
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BRP101 LED44/740 I DM txt 3.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925869855 en_BG pdf 492.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925869855_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925869855_EU
Множество активи - Visuals

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869855 pdf 653.5 kB