България - Български

Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Продуктово описание

Philips HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V

Код за поръчка: 24143000
Пълен код на поръчката: 871829124143000

Спецификации

Input Voltage
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.7 mA
Inrush Current Width
0.42 ms
Input Current (Nom)
0.33 A
Inrush Current Peak (Max)
28 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700685466 en_BG pdf 224.0 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Additional data sheet
GSAD_IPVCPOXt_0004-Additional datasheet PDF 50.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700685466_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700685466_EU
Множество активи - Visuals