България - Български

Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Продуктово описание

Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Код за поръчка: 66924100
Пълен код на поръчката: 871829166924100

Спецификации

Input Voltage
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.7 mA
Inrush Current Width
0.24 ms
Input Current (Nom)
0.27 A
Inrush Current Peak (Nom)
28 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700693366 en_BG pdf 223.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700693366_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700693366_EU
Множество активи - Visuals