Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Продуктово описание

Philips HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V

Код за поръчка: 21991000
Пълен код на поръчката: 871829121991000

Спецификации

Input Voltage
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Power Factor 50% Load (Min)
0.98
Earth Leakage Current (Max)
0.7 mA
Inrush Current Width
4 ms
Input Current (Nom)
1.32 A
Inrush Current Peak (Max)
4 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700676766 en_BG pdf 470.9 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V pdf 270.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700676766_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700676766_EU
Множество активи - Visuals