Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 88754900
Пълен код на поръчката: 872790088754900

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Inrush Current Width
0.50 ms
Inrush Current Peak (Max)
33 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
14

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700656566 en_BG pdf 229.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700656566_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Множество активи - Visuals