Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Продуктово описание

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Код за поръчка: 913700653166
Пълен код на поръчката: 872790085973700

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.25 mA
Inrush Current Width
0.25 ms
Inrush Current Peak (Max)
26 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
24

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700653166 en_BG pdf 476.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700653166_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Множество активи - Visuals