Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Продуктово описание

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Код за поръчка: 913700652966
Пълен код на поръчката: 872790085974400

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Inrush Current Width
0.33 ms
Inrush Current Peak (Max)
33 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
20

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700652966 en_BG pdf 230.5 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700652966_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Множество активи - Visuals