Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Продуктово описание

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Код за поръчка: 913700652766
Пълен код на поръчката: 872790085962100

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Inrush Current Width
0.25 ms
Inrush Current Peak (Max)
26 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
24

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700652766 en_BG pdf 230.6 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700652766_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
Множество активи - Visuals