България - Български

Philips BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Продуктово описание

Philips BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118

Код за поръчка: 05968031
Пълен код на поръчката: 871150005968031

Спецификации

Input Voltage
230 V
Line Frequency
50 Hz
Input Frequency
50 Hz

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700226526 en_BG pdf 211.4 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118 pdf 3.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700226526_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700226526_EU
Множество активи - Visuals