България - Български

Philips BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Продуктово описание

Philips BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Код за поръчка: 74102300
Пълен код на поръчката: 871869674102300

Спецификации

Input Voltage
230 V
Line Frequency
50 Hz
Input Frequency
50 Hz

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700752926 en_BG pdf 186.1 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700752926_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700752926_EU
Множество активи - Visuals