Philips BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Продуктово описание

Philips BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Код за поръчка: 74086600
Пълен код на поръчката: 871869674086600

Спецификации

Input Voltage
230 V
Line Frequency
50 Hz
Input Frequency
50 Hz

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700752326 en_BG pdf 192.7 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700752326_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913700752326_EU
Множество активи - Visuals