Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 913713033766
Пълен код на поръчката: 872790090562500

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.5 mA
Inrush Current Width
0.38 ms
Inrush Current Peak (Max)
28 A

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713033766 en_BG pdf 427.3 kB

Листовки

Additional data sheet
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713033766_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Множество активи - Visuals