Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 913713033666
Пълен код на поръчката: 872790090561800

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.5 mA
Inrush Current Width
0.25 ms
Inrush Current Peak (Max)
20 A

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713033666 en_BG pdf 427.3 kB

Листовки

Additional data sheet
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713033666_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Множество активи - Visuals