Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 913713033566
Пълен код на поръчката: 872790090560100

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.5 mA
Inrush Current Width
0.35 ms
Inrush Current Peak (Max)
28 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
12

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713033566 en_BG pdf 427.5 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713033566_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913713033566_EU
Множество активи - Visuals