Philips HF-E 1/2 54 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-E 1/2 54 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 77066400
Пълен код на поръчката: 871829177066400

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.5 mA
Inrush Current Width
0.3 ms
Inrush Current Peak (Max)
24 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
20

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713040866 en_BG pdf 186.3 kB

Листовки

Additional data sheet
GSAD_HFETLDTL_0002-Additional datasheet PDF 372.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713040866_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913713040866_EU
Множество активи - Visuals