Philips LEDtube, Others, Mains, 500 mm, 3.5 W, 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Продуктово описание

LEDtube, Others, Mains, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 107 lm/W, EEL F, S14s, Beam angle 140 degree(s), Plastic, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код за поръчка: 26358100
Пълен код на поръчката: 871951426358100

Спецификации

Cap-Base
S14s
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Rated Lifetime (Hours)
30,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002444301 pdf 67.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 240.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002444301 en_BG pdf 828.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002444301_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002444301_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 IES 847 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB