Philips LEDtube, Others, Mains, 300 mm, 2.2 W, 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Продуктово описание

LEDtube, Others, Mains, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 113 lm/W, EEL E, S14s, Beam angle 140 degree(s), Plastic, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код за поръчка: 26356700
Пълен код на поръчката: 871951426356700

Спецификации

Cap-Base
S14s
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Rated Lifetime (Hours)
30,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002444201 pdf 66.3 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 240.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002444201 en_BG pdf 837.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002444201_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002444201_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 IES 1.1 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB