Philips LEDtube, Others, Mains, 500 mm, 3.5 W, 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 hour(s)

LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Продуктово описание

LEDtube, Others, Mains, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 hour(s), 107 lm/W, EEL F, S14d, Beam angle 140 degree(s), Plastic, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Код за поръчка: 26364200
Пълен код на поръчката: 871951426364200

Спецификации

Cap-Base
S14d
Nominal lifetime
30,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Rated Lifetime (Hours)
30,000 hour(s)
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002444101 pdf 66.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002444101 en_BG pdf 827.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002444101_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002444101_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4 IES 847 B

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB