Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Продуктово описание

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 185 lm/W, EEL B, G13, Beam angle 190 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 31675100
Пълен код на поръчката: 872016931675100

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 291.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003807602 en_BG pdf 658.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 930.6 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003807602_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB