България - Български

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8

Продуктово описание

MASTER Value, LEDtube, T8, Universal, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 160 lm/W, EEL C, G13, Beam angle 190 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 31676800
Пълен код на поръчката: 871951431676800

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002997402 pdf 68.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 245.5 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002997402 en_BG pdf 646.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002997402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002997402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 IES 2.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8 ldt 91.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-Universal-T8-COMF-6260804-Ref-929002997102 pdf 678.3 kB