България - Български

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8

Продуктово описание

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 160 lm/W, EEL C, G13, Beam angle 190 degree(s), Glass, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929004356902
Пълен код на поръчката: 872110313921400

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004356902 pdf 69.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004356902 en_BG pdf 908.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004356902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004356902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8 ldt 6.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB