България - Български

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8

Продуктово описание

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 161 lm/W, EEL C, G13, Beam angle 190 degree(s), Glass, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929004356602
Пълен код на поръчката: 872110313915300

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
75,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004356602 pdf 69.5 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 179.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004356602 en_BG pdf 907.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004356602_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004356602_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 ldt 6.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB