Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Продуктово описание

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 161 lm/W, EEL C, G13, Beam angle 190 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 31684300
Пълен код на поръчката: 871951431684300

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002997802 pdf 67.9 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002997802 en_BG pdf 641.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002997802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002997802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 IES 46.9 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB