България - Български

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Продуктово описание

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 220-240 V, 20.5 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3100 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 151 lm/W, EEL D, G13, Beam angle 190 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929002021902
Пълен код на поръчката: 871869964695000

Спецификации

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
60,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube
Flux measurement reference
Sphere

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002021902 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 247.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002021902 en_BG pdf 640.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002021902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002021902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8 ies 76.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB